Publicar produtos
Z5003 Sundara® Drift Handwashing System
Zurn

Z5003 Sundara® Drift Handwashing System

Traduzido por Google,

Sistema de lavatório de cuba única Sundara® Drift fabricado pela Zurn Industries. O lavatório deve ser montado em altura padrão para atender aos padrões de acessibilidade ANSI, UFAS, TAS e ADA. A bancada e a cuba integral devem ser construídas em resina de superfície sólida Sundara® com tri-hidrato de alumínio e outros aditivos em conformidade com os padrões CSAB45.5/Z124 e IGC 156. A caixa de proteção é construída em aço inoxidável tipo 304, calibre 18, com acabamento acetinado, projetado para fácil acesso com ferragens resistentes a vandalismo. O lavatório é fornecido completo com torneira operada por sensor de fluxo de 0,5 gpm (especifique o modelo) e dispensador de sabão líquido opcional (especifique o modelo), batentes de abastecimento de ½” com um quarto de volta, tubos de abastecimento flexíveis de 3/8”, peça de cauda cromada de 1 ¼” e sifão em P cromado de 1 ¼” para operação completa do sistema.

Conformidade:

  • Em conformidade com CSA B45.5 / IAPMO Z124 e IAPMO IGC 156
  • Em conformidade com a ADA
  • Compatível com UPC sem chumbo
  • Em conformidade com ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (aplicável a conexões de resíduos)
  • ASME A112.6.1M (aplicável à Carrier)
  • NSF/ANSI 61-9 (aplicável a torneiras)

Características:

  • Superfície sólida projetada Sundara®
  • Disponível em várias cores
  • Opções de sabonete e torneira combinadas
  • Cobertura de aço inoxidável compatível com ADA
  • Design de bacia antirrespingo
  • Furo para sabão integrado do lado esquerdo ou direito
  • Os pedidos Zurn One incluem todos os componentes necessários para instalação e a armadilha Z8701-9LC-PC P junto com o kit de fornecimento Z8800-XL-LR8860-16-PC com suprimentos flexíveis de 16”.
  • Equipado com torneira com acabamento cromado, dispenser de sabão e ralo com grelha. Disponível em acabamentos alternativos.
  • Fornecido com suporte de montagem e suporte de parede com o hardware necessário para facilitar a instalação
  • Estouro integral
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ5003
  • Familia de productoHandwashing Systems
  • Grupo de produtosSundara Wall Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText