Publicar produtos
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
    Zurn

    Z5006 Sundara® Tide Handwashing System

    Traduzido por Google,

    Sistema de lavatório de cuba única Sundara® Tide fabricado pela Zurn Industries. O lavatório deve ser montado em altura padrão para atender aos padrões de acessibilidade ANSI, UFAS, TAS e ADA. A bancada e a cuba integrada devem ser construídas em resina acrílica pura de superfície sólida Sundara® com tri-hidrato de alumínio e outros aditivos e em conformidade com os padrões CSA B45.5/IAPMO Z124 e IAPMO IGC 156. A caixa de proteção é construída em aço inoxidável tipo 304, calibre 18, com acabamento acetinado. O lavatório é fornecido completo com torneira arejadora de 0,5 gpm (especifique o modelo no sensor ou manual) e dispensador de sabão líquido opcional (especifique o modelo), batentes de abastecimento de ½” com um quarto de volta, tubos de abastecimento flexíveis de 3/8”, peça de cauda cromada de 1 ½” e sifão em P cromado de 1 ½” para operação completa do sistema.

    Características:

    • Superfície sólida projetada Sundara®
    • Disponível em várias cores
    • Opções de sabonete e torneira combinadas
    • Cobertura de aço inoxidável, resistente a vandalismo e fácil de instalar
    • Design de bacia antirrespingo
    • Furo para sabão integrado do lado esquerdo ou direito
    • Os pedidos Zurn One incluem todos os componentes necessários para instalação e armadilha P série Z8700 junto com batentes de suprimento série Z8802 com suprimentos flexíveis de 16”
    • Fornecido com torneira com acabamento cromado, dispensador de sabão e ralo com grade. Produtos selecionados disponíveis em acabamentos alternativos.
    • Fornecido com suporte de montagem e suporte de parede com o hardware necessário para facilitar a instalação
    • Estouro integral

    Palavras-chave: sistema de lavagem de mãos Sundara Tide, banheira para lavagem de mãos, manual do sistema de lavagem de mãos Tide, sistema de lavagem de mãos Tide Zurn

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ5006
    • Familia de productoHandwashing Systems
    • Grupo de produtosSundara Wall Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText