Publicar produtos
Z5360 Wall Hung Lavatory
Z5360 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5360 Wall Hung Lavatory

    Traduzido por Google,

    Lavatório suspenso de parede em porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]. Fornecido com placa de suporte e furos para sistemas de suporte de braço ocultos.

    Conformidade:

    Em conformidade com a ADA, aprovado por Massachusetts, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Características:

    • Porcelana vitrificada de 20” x 18”
    • Respingo de 4” de altura
    • Furos de torneira para centros simples, de 4” ou 8”
    • Lavatório suspenso fornecido com suporte de parede ou para uso com sistemas de suporte de braço oculto
    • Transbordamento frontal
    • Resíduos: 1-1/4” OD
    • Profundidade: 5-3/4”
    • Peso de envio: 42 lbs

    Palavras-chave: Lavatório, Lavatório suspenso, Pia de lavatório, Acessório de banheiro Z5360, Acessório sanitário Z5360, Lavatório Z5360, Encanamento Z5360, Z5361

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5360
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosWall Hung Lavatories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.25
    • Largura (polegadas)21.5
    • Profundidade (polegadas)18.25
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias