Publicar produtos
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
    Zurn

    Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário de porcelana vitrificada, de duas peças, com descarga de 1,6 gpf (galões por descarga), sistema de sifão de alto desempenho, válvula de descarga de 3 polegadas, borda alongada de 16 23/32 polegadas em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) e distância padrão de 12 polegadas da parede ao centro do vaso sanitário.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Características

    • Volume de descarga de 1,6 gpf
    • A pontuação MaP de 1000g significa o melhor desempenho possível na lavagem.
    • Vedação de sifão de 2 1/2” com canaleta de sifão totalmente esmaltada de 2 1/8”.
    • Altura ADA com aro alongado
    • Tecnologia de descarga de 3 polegadas
    • Garantia limitada de 3 anos
    • Opções compatíveis com o programa WaterSense
    Especificação
    • keywords: Gravity Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Dormitory,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5551, Z5551-K, EcoVantage® 1.28 gpf, Elongated, High Efficiency Toilet (HET) Utilizing 3" Gravity ... Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings, 1,000 g, 1000 gram, MaP, K,5551-K,551-K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ5551-K
    • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet System
    • Grupo de produtosManual Flushometer Vitreous China
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.12
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro