Publicar produtos
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
    Zurn

    Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet

    Traduzido por Google,

    Porcelana vitrificada, 1,1 gpf [4,16 Lpf] ou maior, alta eficiência, vaso sanitário com saída traseira montado no piso com ação de descarga de jato de sifão, esmalte cerâmico ZurnSHIELDTM, borda frontal alongada, altura de borda compatível com ADA, conexão de entrada de spud superior de 1-1/2” e altura de entrada bruta de saída traseira de 4-1/8”. Esta bacia foi projetada para funcionar de acordo com os padrões da indústria com apenas 1,1 galões por descarga, projetada para fornecer desempenho ideal.

    Características:

    • Os vasos sanitários de alta eficiência e os sistemas de válvulas de descarga de desempenho pareado da Zurn são projetados para exceder os padrões da indústria, usando apenas 1,1 galão de água por descarga.
    • O vaso sanitário universal de alta eficiência pode ser especificado com 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] ou válvulas de descarga dupla
    • Porcelana vitrificada
    • O esmalte cerâmico ZurnSHIELDTM cria uma superfície permanente que protege o acessório ao inibir o crescimento de manchas e odores, causando mofo, bolor e bactérias, reduzindo assim a quantidade de tempo, produtos químicos e água para limpar o vaso.
    • 4-1/8” Saída Traseira Desbaste
    • Aro frontal alongado
    • Altura do aro compatível com ADA
    • Pista de drenagem totalmente envidraçada de 2-1/8”
    • Ação de descarga de jato de sifão de alta eficiência
    • Inclui tampas de parafusos

    Palavras-chave: vaso sanitário de saída traseira montado no piso com jato de sifão, vasos sanitários de alta eficiência, sistemas de válvula de descarga, borda frontal alongada, ação de descarga com jato de sifão, sifão totalmente envidraçado, dobradiça de retenção, vaso sanitário com válvula de descarga, ADA
    altura do aro compatível

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5645-bwl
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosWater Closets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)16.62
    • Largura (polegadas)14.37
    • Profundidade (polegadas)27.37
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets