Publicar produtos
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
    Zurn

    Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System

    Traduzido por Google,

    Porcelana vítrea, 1,1 gpf [4,16 lpf] ou maior, alta eficiência, montado no chão, vaso sanitário com saída inferior e ação de descarga com jato de sifão e borda frontal alongada com haste superior de 1-1/2”. Esta bacia foi projetada para funcionar de acordo com os padrões da indústria com apenas 1,1 galão por descarga

    Características:

    • Os vasos sanitários de alta eficiência Zurn e os sistemas de válvulas de descarga de desempenho pareado são projetados para exceder os padrões da indústria, usando apenas 1,1 galão de água por descarga
    • O vaso sanitário universal de alta eficiência pode ser especificado com 1,1 gpf [4,2 lpf], 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] ou válvulas de descarga dupla
    • Porcelana vitrificada
    • Aro frontal alongado
    • Pista de drenagem totalmente envidraçada de 2-1/8"
    • Ação de descarga de jato de sifão de alta eficiência
    • Peso de envio: 55 lbs

    Palavras-chave: Vaso sanitário de piso, Vaso sanitário alongado EcoVantage, EcoVantage, sistema de vaso sanitário de alta eficiência, Sistema de vaso sanitário montado no piso, Vaso sanitário com jato de sifão, Sistema de vaso sanitário com válvula de descarga, HET alongado montado no piso, sistemas de válvula de descarga, Ação de descarga com jato de sifão de alta eficiência

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5655-bwl1
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosWater Closets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-10-21
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)15
    • Largura (polegadas)27
    • Profundidade (polegadas)14.12
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro