Publicar produtos
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário infantil de porcelana vitrificada, instalado no chão, com descarga por jato sifônico, borda frontal alongada de 267 mm (10-1/2") de altura e bocal superior de 38 mm (1-1/2"). Este vaso foi projetado para atender aos padrões da indústria com um consumo de apenas 4,8 litros (1,28 galões) por descarga, otimizado para um desempenho ideal.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Características:

    • Vaso sanitário de 1,28 gpf, 1,6 gpf ou de descarga dupla
    • 10 polegadas de altura para crianças
    • Descarga por jato de sifão com sifão totalmente esmaltado de 2-1/8".
    • Garantia limitada de 3 anos


    Especificação
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ5675-BWL
    • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Grupo de produtosVitreous China
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)25
    • Profundidade (polegadas)13.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro