Publicar produtos
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
    Zurn

    Z5708 “Nano Pint” Urinal System

    Traduzido por Google,

    Porcelana vítrea; Projetado para adaptar urinóis com padrão de 4 furos sem necessidade de obras na parede acabada na maioria das instalações; Descarga de alta eficiência; Economia de água superior a 88% em comparação com o sistema padrão de 1,0 gpf [4,0 Lpf]; Regulador de fluxo interno com compensação de pressão; Conexão superior de 3/4”; Flange de saída IPS de 2” e junta de borracha com sifão integrado; Borda estendida de 14” para acessibilidade quando instalado na altura adequada; Montado com filtro de saída resistente a vandalismo; Peso para envio: 24 libras.

    Conformidade:

    • ADA
    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • Massachusetts MA aprovado
    • Certificado WaterSense
    • Listado pela CEC

    *Em conformidade com os requisitos de acessibilidade da ADA e da ICC A117.1 quando instalado de acordo com os requisitos descritos nessas normas.

    Características:

    • 0,125 gpf [0,5 Lpf]
    • Porcelana vítrea
    • Projetado para adaptar urinóis com padrão de 4 furos sem necessidade de obras na parte de trás da parede acabada na maioria das instalações.
    • Ação de lavagem de alta eficiência
    • Economia de água superior a 88% em comparação com um sistema padrão de 4,0 litros por descarga (1,0 gpf).
    • Regulador de fluxo interno com compensação de pressão
    • batata superior de 3/4”
    • Flange de saída IPS de 2” e junta de borracha com sifão integrado
    • Aro estendido de 14 polegadas para acessibilidade a pessoas com deficiência quando instalado na altura correta.
    • Montado com filtro de saída resistente a vandalismo.
    • Peso para envio: 24 libras.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5708
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.5
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)12.62
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios