Publicar produtos
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Traduzido por Google,

Porcelana vitrificada, 0,125-0,5 gpf [0,5-1,9 Lpf], alta eficiência, suspenso na parede, sifão integral, mictório de lavagem completo com conexão de haste superior de 3/4”, suporte de parede universal oculto, conexão de saída de 2” e filtro de saída resistente a vandalismo

Conformidade:

Em conformidade com a ADA, aprovado por Massachusetts, ASME A112.19.2/ CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, rotulado Watersense, listado pela CEC

Características:

  • Urinol Zurn One de consumo ultrabaixo projetado para desempenho ideal entre o acessório Zurn e a válvula de descarga para economizar água e exceder os padrões de desempenho da indústria
  • 0,125-0,5 gpf [0,5-1,9 Lpf]
  • Porcelana vitrificada
  • Ação de descarga de alta eficiência
  • Até 88% de economia de água em relação ao sistema padrão de 1,0 gpf [3,8 Lpf]
  • Espátula superior de 3/4”
  • Flange de saída IPS de 2” e junta de borracha com sifão integral
  • Aro estendido de 14” para conformidade com deficiências quando instalado na altura adequada
  • Montado com filtro de saída resistente a vandalismo
  • Peso de envio: 39 lbs

Palavras-chave: mictório u washout, mini mictório, encanamento de mictório, mictório em encanamento bruto, mini mictório

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaz5738
  • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22.5
  • Largura (polegadas)14.5
  • Profundidade (polegadas)14.5
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios