Publicar produtos
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
    Zurn

    Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System

    Traduzido por Google,

    O mictório de porcelana vitrificada é fornecido com suporte de adaptação, espigão traseiro de 3/4”, conexão de saída de 2” e filtro de saída resistente a vandalismo.

    Conformidade:

    • Em conformidade com ASME A112.19.2 / CSA B45.1
    • Em conformidade com a ADA

    Características:

    • “The Retrofit Pint®” mictório de porcelana vítrea com capacidade para 0,125 galões por descarga.
    • Mictório de fluxo ultrabaixo com ação de descarga de alta eficiência.
    • Flange de saída IPS de 2" e junta de borracha com sifão integrado
    • Suporte universal e base de tamanho grande para facilitar a adaptação.
    • Garantia limitada de 3 anos
    Especificação
    • keywords: High Efficiency Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5759,759

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ5759-U
    • Familia de productoManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Grupo de produtosDiaphragm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro