Publicar produtos
Z6011AV-BWN Flush Valve with Bedpan Washer for Water Closets with Handicap Grab Bar
Zurn

Z6011AV-BWN Flush Valve with Bedpan Washer for Water Closets with Handicap Grab Bar

Traduzido por Google,

Válvula de descarga com diafragma exposto, silenciosa, cromada e com exterior polido. Completa com o sistema AquaVantage® TPE da Zurn.
Válvula com diafragma de vedação dupla resistente à cloramina e bypass triplamente filtrado e resistente a entupimentos. A válvula atende aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) e possui alavanca anti-vazamento e sem retenção, conjunto de arruela para comadre com tubo de descarga deslocado, suporte de parede e haste de apoio, quebra-vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada monobloco, tubo de extensão ajustável, acoplamento tipo espigão e flange para conexão superior. O registro de controle possui proteção interna contra sifão, tampa antivandalismo, kit de solda e flange de parede fundida com parafuso de fixação. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

Conformidade:

  • ADA
  • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
  • ASSE 1037
  • CSA B125.37
  • IPC

Características:

  • Diafragma de tripla filtragem resistente a entupimentos
  • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
  • Alça manual em conformidade com a ADA com tecnologia de vedação à prova de vazamentos
  • Garantia limitada de 3 anos
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ6011AV-BWN
  • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupo de produtosAquaVantage®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro