Publicar produtos
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-FSD Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser

    Traduzido por Google,
    O dispensador de sabonete líquido Serio® - Com seu design elegante e minimalista, é o complemento perfeito para a torneira Serio®, oferecendo uma experiência de lavagem de mãos automática e prática. Em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), este dispensador de sabonete líquido cromado pode ser alimentado por pilhas ou adaptador CA, sendo a escolha ideal tanto para projetos de reforma quanto para novas construções.
    Características:
    • Funcionalidade mãos-livres e instalação simples.
    • Combina perfeitamente com a torneira Serio correspondente.
    • Funciona com sabonete espumante.
    • Corpo robusto em latão fundido, resistente a ambientes de uso intenso.
    • Estilo elegante que combina com qualquer construção nova ou reforma.
    • Em conformidade com a ADA
    Especificação
    • keywords: sensor faucet, battery-powered faucet, commercial restroom faucet, touchless faucet, Zurn sensor faucet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ6950-FSD
    • Familia de productoSoap Dispenser - Sensor
    • Grupo de produtosDeck Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText