Publicar produtos
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser
    Zurn

    Z6956-FSD Cumberland Series® Sensor Foaming Soap Dispenser

    Traduzido por Google,

    O dispensador de sabonete líquido espumante Cumberland® - Com seu design elegante e simples, é o complemento perfeito para a torneira Cumberland®, oferecendo uma experiência de lavagem de mãos automática e fácil de usar. Em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), este dispensador de sabonete líquido espumante cromado pode ser alimentado por pilhas ou adaptador CA, tornando-o a escolha ideal tanto para projetos de reforma quanto para novas construções.

    Características:

    • Design elegante aliado a uma construção durável.
    • Combina perfeitamente com a torneira Cumberland correspondente.
    • Funciona com sabonete espumante.
    • O funcionamento sem usar as mãos ajuda a reduzir os pontos de contato e a melhorar a higiene.
    • Suficientemente elegante para se integrar perfeitamente a um ambiente sofisticado.
    Especificação
    • keyword:automatic faucet, sensor faucet, commercial lavatory faucet, ADA faucet, touch-free faucet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ6956-FSD
    • Familia de productoSoap Dispenser - Sensor
    • Grupo de produtosDeck Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText