Publicar produtos
Z843M1 Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1 Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
    Zurn

    Z843M1 Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout

    Traduzido por Google,

    Torneira de pia de latão fundido cromado polido de 203 mm (8") com cartuchos de disco cerâmico de um quarto de volta, entradas giratórias curtas de 10 mm (3/8") que permitem ajustes de distância entre os centros de 184 mm (7-1/4") a 222 mm (8-3/4"), registros de serviço integrados e bica de latão fundido com 152 mm (6") de distância entre os centros, com quebra-vácuo atmosférico resistente a produtos químicos, saída rosqueada para mangueira de 19 mm (3/4"), gancho para balde e suporte de parede ajustável. A unidade é fornecida com alavancas de latão de 64 mm (2-1/2") com código de cores e resistentes a vandalismo. O quebra-vácuo é certificado de acordo com o Uniform Plumbing Code®, ASSE 1001-2002 e CSA B64-0L. (Observação: o quebra-vácuo atmosférico não se destina a aplicações de pressão contínua.)

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • NPCC

    Características

    Garantia vitalícia limitada para cartuchos de disco cerâmico

    Maçanetas de alavanca de 2-1/2" com código de cores resistentes a vandalismo

    O bico quebra-vácuo atmosférico resistente a produtos químicos impede o refluxo.

    Saída roscada para mangueira de 3/4" para maior praticidade.

    Gancho para balde e suporte de parede ajustável

    Garantia limitada de três anos

    Especificação
    • keywords: 7 1/4 - 8 3/4" Adjustable centers with integral Service Stops,Service Sink Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,EZShip,EZ Ship,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,843M1-XL,43M1-XL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ843M1
    • Familia de productoLavatory Faucet - Sensor
    • Grupo de produtosDeck Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores