Publicar produtos
Z897-24 Catch Basin
Zurn

Z897-24 Catch Basin

Traduzido por Google,

A caixa de coleta Zurn Z897-24 deverá ter uma abertura de 661 mm (26") de largura x 613 mm (24-1/8") de comprimento e 631 mm (24-3/4") de profundidade. O corpo deverá ser fabricado em aço inoxidável de calibre 12, em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304). A caixa de coleta deverá pesar menos de 29,7 kg/m (20 lbs/pé linear). Deverá ser fornecida com grelhas RFS padrão que se fixam à estrutura. Grelha ranhurada reforçada em aço inoxidável Zurn com abertura de 565 mm (22-1/4"), em conformidade com a especificação ASTM A351, grau CF8 (tipo 304). A grelha fabricada é classificada como classe B de acordo com a classificação de carga superior DIN EN1433. Fornecido em comprimentos nominais de 24" [608 mm] com ranhuras de 3/8" [10 mm] de largura e profundidade de apoio de 1-1/2" [38 mm]. A grelha tem uma área aberta de 64 polegadas quadradas por pé (1355 cm²/m). As bacias serão produzidas nos EUA.

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra.
  • Aço inoxidável tipo 304
  • Configurável nos EUA
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ897-24
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosCatch Basin, Stainless Steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24.75
  • Largura (polegadas)26
  • Profundidade (polegadas)24.12
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_24_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage channels with gratings
  • Código CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Número OmniClass23-11 21 21 13
  • Título OmniclassCatch Basins
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage