Publicar produtos
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve
    Zurn

    ZER6000AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Water Closet Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula fluxômetro cromada, exposta e silenciosa, tipo diafragma, com exterior polido. Completo com diafragma de vedação dupla resistente à cloramina com bypass triplo filtrado e resistente a entupimentos. A válvula incorpora um atuador motorizado de 6 VCC, um sensor automático alimentado por bateria, tampa metálica cromada com botão de acionamento manual e sensor angular de 10 graus.

    Características:

    • O sensor alimentado por bateria oferece suporte a um ambiente higiênico, eliminando pontos de contato
    • O diafragma de vedação dupla apresenta um bypass triplo filtrado e resistente a entupimentos para garantir um fluxo de água suave
    • O verdadeiro botão de acionamento manual mecânico oferece descarga sob demanda
    • O batente de controle possui proteção interna contra sifão, kit de solda contra suor e flange de parede com parafuso de fixação. A caixa de policarbonato durável permite alta resistência a impactos
    • O arremate ajustável permite flexibilidade na instalação compatível com ADA
    • O recurso de alternância permite a descarga opcional da linha 24 horas por dia para ajudar a minimizar a estagnação e manter as vedações do coletor de fixação para proteger contra gases de esgoto durante períodos de inatividade

    Conformidade:

    Compatível com ADA, aprovado por Massachusetts, ASSE 1037, ASME A112.1037, CSA® B125.37, cUPC®, etiquetado Watersense (-HET e -ONE)

      Palavras-chave: Armário de água, válvula de descarga, válvulas de descarga de urinol, flange de parede, descarga zurn ez, descarga EZ, válvula de descarga do sensor zurn, válvula de descarga manual, válvula de descarga do armário de água, válvula de descarga do sensor, ajuste automático do sensor da válvula de descarga zurn, vaso sanitário com sensor automático válvula de descarga de mictório, retrofit comercial, diafragma de sensor, higiene de banheiro, kit de retrofit de sensor zurn

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaZER6000AV-SM
      • Familia de productoSensor Flush Valves - Flushometer - Water Closet
      • Grupo de produtosDiaphragm
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-08-10
      • Número de edição2
      • Altura (polegadas)14
      • Largura (polegadas)11
      • Profundidade (polegadas)4
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Material secundárioZinco
      • Concebido emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)7
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011594
      • Nome ETIMElectronic toilet flusher
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
      • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
      • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
      • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
      • Número OmniClass23-27 31 00
      • Título OmniclassValves