A válvula de descarga conectada Zurn transmite dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o portal web e aplicativo móvel Zurn plumbSMART™*. Monitore proativamente suas ativações de descarga e consumo de água, receba alertas em tempo real para parâmetros de consumo alto e baixo predefinidos e acesse dados do sistema para identificar tendências e realizar manutenção preditiva a qualquer hora e em qualquer lugar.
A série de válvulas de descarga com sensor Hydro•X® Power da Zurn para urinóis foi projetada para uma operação confiável e sem contato, com durabilidade equivalente à vida útil de um banheiro comercial. Esta válvula de descarga com sensor hidropneumática para urinóis não requer fiação complexa nem troca de bateria, o que significa custos reduzidos de instalação e manutenção. A válvula de descarga com acionamento por engrenagem possui um diafragma triplo filtrado e resistente a entupimentos. Ela é ativada por sensor para promover um ambiente mais higiênico, eliminando pontos de contato. Combine-a com as torneiras Hydro•X® Power para maximizar os objetivos de sustentabilidade do banheiro.
Conformidade:
- ADA
- Massachusetts MA aprovado
- ASSE 1037/ ASME A112.1037/ CSA B125.37
Características:
- A tecnologia Hydro•X® Power oferece desempenho sustentável, fornecendo energia hidrelétrica renovável e ininterrupta, projetada para durar toda a vida útil de um banheiro comercial.
- Utiliza a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que é menos suscetível a detritos e acúmulo de resíduos, facilitando a manutenção; tem maior durabilidade e desempenho superior aos solenoides.
- O diafragma, as juntas e as vedações do AquaVantage, líderes do setor e com tripla filtragem, são feitos de elastômero termoplástico resistente a produtos químicos, que dura de 8 a 10 vezes mais do que a borracha tradicional, reduzindo os custos de manutenção.
- A ativação automática do sensor sem toque reduz as visitas dos hóspedes sem a necessidade de dar descarga e pode ajudar a diminuir a transmissão de germes.
- O botão de acionamento mecânico manual permite a descarga manual sob demanda.
- Lavagem padrão da linha a cada 24 horas para ajudar a minimizar a estagnação e manter as vedações dos sifões, protegendo contra gases do esgoto durante períodos de inatividade.
- Luz indicadora LED para o usuário em campo de visão
- A válvula de descarga exposta também é fornecida com um registro de controle de 1” com proteção interna contra sifão, tampa de retenção resistente a vandalismo, kit de solda, flange de parede fundida com parafuso de fixação e conjunto de quebra-vácuo de alta pressão para entrada de esgoto superior de 1-1/2”.