Publicar produtos
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
    Zurn

    ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga oculta e silenciosa, tipo diafragma, em latão bruto, com diafragma de dupla vedação resistente à cloramina e bypass anti-entupimento. Completa com botão de pressão que não trava na posição aberta e evita vazamentos, quebra-vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada monobloco, tubo de extensão ajustável, tubo de descarga, conexão de descarga em cotovelo e acoplamento para conexão traseira. O registro possui proteção interna contra sifão. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
      *Em conformidade com os requisitos de acessibilidade da ADA e da ICC A117.1 quando instalado de acordo com os requisitos descritos nessas normas.

      *Embora produtos com determinadas combinações de opções e recursos atendam ou estejam em conformidade com esses padrões e/ou certificações, nem todas as combinações de opções e recursos resultarão em tal conformidade. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu produto específico, entre em contato com nosso Departamento de Atendimento ao Cliente pelo telefone 1-855-ONE-ZURN (Estados Unidos) ou 1-877-892-5216 (Canadá) para confirmação.

    Características:

    • Diafragma de tripla filtragem resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
    • Válvula de descarga acionada hidraulicamente
    Especificação
    • keywords: 
      sensor faucet, touchless faucet, commercial sensor faucet, Zurn ZH6152AV, automatic faucet, restroom sensor faucet, battery powered faucet, ADA compliant faucet, H6152AV,6152AV

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZH6152AV
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosAquaFlush®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas