Publicar produtos
Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet
Zurn

Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet

Traduzido por Google,

O sistema completo de lavagem de mãos com sensor inclui um lavatório suspenso de porcelana vitrificada de 20" x 18" com torneira de sensor de base cromada de 4" de largura, com válvula misturadora termostática, modelo ZG6915-XL-TMV-1, em conformidade com a ADA, acionada por água, filtro de grelha superior sólida de latão fundido cromado, modelo Z8743-PC, sifão em P da série Z8700-8B-PC e kit de parada de abastecimento da série Z8804-XL-LR-LK-PC.

Conformidade:

Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1.
quando instalado de acordo com esses requisitos.
• Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A119.2 / CSA B45.1
• Torneira - Em conformidade com ASME A112.18.1 / CSA B125.

Características:

  • Torneira com sensor de bateria Centerset com vazão de 0,5 gpm
  • Desempenho otimizado para facilitar a manutenção, garantir o máximo tempo de atividade e o menor custo total de propriedade.
  • Número de modelo simples para facilitar a especificação e o pedido.
  • Sistema de encanamento completo, pronto para instalar.
  • Garantia estendida completa de um único fabricante
  • Combina componentes complementares para criar um sistema integrado e eficiente no uso da água.
Especificação
  • keywords: Zurn One Systems, Lavatory

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZL6S
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios