Publicar produtos
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Zurn

Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve

Traduzido por Google,

O sistema completo de lavagem de mãos com sensor inclui um lavatório suspenso de porcelana vitrificada de 20" x 18" com torneira de sensor de base cromada de 4" de largura, em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), modelo ZG6915-XL-TMV-1, com válvula misturadora termostática, filtro de grelha superior sólido deslocado em latão fundido cromado, modelo Z8746-PC, sifão em P da série Z8700B-PC, kit de proteção combinado Z8946-3-NT e kit de corte de abastecimento da série Z8804-XL-LK-PC.

Conformidade:

Atende às diretrizes da American Disabilities Act (ADA) e aos requisitos da norma ANSI A117.1 quando instalado de acordo com essas normas.
• Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A119.2 / CSA B45.1
• Torneira - Em conformidade com ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Características:

  • Utiliza a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que é menos suscetível a detritos e acúmulo de resíduos, facilitando a manutenção; tem maior durabilidade e desempenho superior aos solenoides.
  • A tecnologia Hydro•X Power® oferece desempenho sustentável, fornecendo energia hidrelétrica renovável e ininterrupta, projetada para durar toda a vida útil de um banheiro comercial.
  • Desempenho otimizado para facilitar a manutenção, garantir o máximo tempo de atividade e o menor custo total de propriedade.
  • Número de modelo simples para facilitar a especificação e o pedido.
  • Sistema de encanamento completo, pronto para instalar.
  • Garantia estendida completa de um único fabricante
Especificação
  • keywords: Z.L6.SA ADA‑compliant sensor lavatory system, wall‑hung sink with touchless faucet, low‑flow 0.5 gpm, Zurn One lavatory package for accessible commercial restrooms

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZL6SA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios