Publicar produtos
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

Traduzido por Google,

Entreferro fixo Zurn Z1024, ferro fundido com revestimento de dura, com entrada de junta deslizante e saída NPT

Características e benefícios

* Corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com entrada de junta deslizante e saída NPT

* Disponível em cinco tamanhos

* Galvanização opcional

Palavras-chave: Entreferro fixo, encaixe de entreferro fixo, zurn Entreferro fixo, encaixe de entreferro Zurn, sensor de entreferro, 61541, Z-1024,1024,024

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1024
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.5
  • Largura (polegadas)4.25
  • Profundidade (polegadas)4.25
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping