Publicar produtos
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Traduzido por Google,

Interceptor composto resistente a ácidos, em substituição ao sifão em formato de "P", para instalação no piso, com balde de sedimentos de PVC removível com tela de PVC perfurada de 3/32 [2] de diâmetro para neutralização/interceptação de fluxo, com tampa de segurança com vedação de acesso superior, travas de aço inoxidável e ferragens com alça de ABS para fácil remoção do balde de sedimentos e da tela. Fornecido regularmente com entrada baixa roscada de 2 [51] e saída alta.

Conformidade:

  • Aprovado pela Cidade de Los Angeles
  • Massachusetts MA aprovado

Palavras-chave: Comercial, Sólidos, Interceptadores, Prédios Governamentais, Prédios Altos, Militar, Escritório, Saúde, Sistemas Escolares, Instalações Educacionais, Universidades, Industrial, Serviço de Alimentação, 58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1180
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.5
  • Largura (polegadas)8.44
  • Profundidade (polegadas)7.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-27 37 00
  • Título OmniclassLiquid Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING