Publicar produtos
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

Traduzido por Google,

O interceptor de sólidos ZURN Z1183-FC, de grande capacidade e com revestimento resistente a ácidos, fabricado em aço ou aço inoxidável, é ideal para instalação embutida. Possui tela acoplada a uma tampa com vedação antiderrapante, alça removível e cesto de sedimentos removível. Este tamanho é compatível com os interceptores de gordura Z1170, Z1172 ou Z1173.

Características:

  • Dimensionado para ser usado com os modelos Z1170, 1172 ou 1175 correspondentes.
  • Projetado para aplicações embutidas
  • Cesto removível
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1183-fc
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING