Publicar produtos
Z1188 Large Capacity Oil Interceptor
Zurn

Z1188 Large Capacity Oil Interceptor

Traduzido por Google,

ZURN Z1188 Interceptor de óleo de aço de grande capacidade, com revestimento interno e externo resistente a ácidos, com tampão de limpeza de bronze e vedação de sifão de parede dupla visível, defletor combinado removível de equalização de pressão/difusão de fluxo e balde de sedimentos, defletor horizontal, conexões ajustáveis ​​de drenagem e ventilação de óleo em ambos os lados. Completo com tampa antiderrapante, vedada e segura, com alças de elevação removíveis e encaixe de controle de fluxo. Fornecido regularmente com entrada e saída em posição alta.

Características:

  • Construção 100% em aço revestida com epóxi resistente a ácidos
  • Balde de sedimentos removível com defletor de difusão de fluxo/equalização de pressão combinada
  • Tamanhos: 300, 400, 500, 600, 700, 800

Palavras-chave: Comercial, Óleo, Interceptores, 59422.pdf, Z1188, Z-1188,1188,188

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1188
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosOil & Solids Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEpoxy
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 13
  • Título OmniclassOil Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte