Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão horizontal EZCarry® com via navegável de alto desempenho e conexões de cubo e torneira de 4” [102 mm]. O sistema inclui conexão principal de ferro fundido Dura-Coated com varredura otimizada hidromecanicamente e ventilação estendida de 2” [51 mm], placa frontal ajustável, junta de placa frontal QuickFit™, suportes de pés ranhurados pré-fabricados montados no piso com base de suporte pré-fabricada de ancoragem superior, amarração de ancoragem traseira de 1/2” [13 mm] para serviço pesado, parafusos de fixação, acabamento, protetores de pinos, junta “Neo-Seal” colada e acoplamento ajustável de 3” [76 mm] de diâmetro X 6” [152 mm] resistente à corrosão com tampa de teste integral projetada para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha. O sistema EZCarry® está em conformidade com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma classificação de carga estática de 500 lbs [227 kg].
Conformidade:
Características:
Modelo adicional disponível
Z1201-HL4, Z1201-HR4
Palavras-chave: Hub de jato de sifão horizontal, Hub de jato de sifão, Transportador de vaso sanitário, Sistema EZCarry, entupimento de sistema de baixo fluxo, sistema de encanamento, ambiente sanitário, luminária montada na parede, conexões de torneira, ferro fundido com revestimento Dura, placa frontal com junta, parafusos de fixação, guarnição, protetores de pinos, junta Neo-Seal, resistente à corrosão, placa frontal de ferro fundido, pernas de suporte, encaixe de resíduos, conjunto de ancoragem traseira, acoplamento de polímero, Esgoto sanitário de instalações, Tubulação de serviços de construção, Juntas de encaixe de tubos, Kit de junta Neo-Seal
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |