Publicar produtos
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

Traduzido por Google,
O transportador de vaso sanitário a jato spihon vertical Zurn Z1209 com conexões sem hub Recursos e benefícios * Transportador de vaso sanitário vertical e deslocado * Capacidade de carga de 300 lb.
Especificação
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1209
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets