Publicar produtos
Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier
Zurn

Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Sistema de suporte para lavatório com braços ocultos. Completo com montantes retangulares de aço revestidos com Dura-Coated e pés soldados, cabeçotes ajustáveis ​​em ferro fundido, braços ocultos, mangas de aço, estrutura de alinhamento e fixadores de montagem.

Conformidade:

  • ASME A112.6.1M

Características:

* Os montantes retangulares proporcionam uma instalação rígida
* Capacidade de carga de 250 lb.
* O livro de códigos da operadora fornece aos usuários a configuração correta para a aplicação
* Certificado por terceiros através do IAPMO
* Placas de comprimento personalizado disponíveis para facilitar aplicações de pré-fabricação

Modelos adicionais disponíveis

Z1231-D

Especificação
  • Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1231
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosLavatory & Sink Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem