Publicar produtos
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
    Zurn

    Z1231EZ Universal Lavatory Carrier

    Traduzido por Google,

    Sistema de transporte universal Z1231EZ projetado para reduzir o tempo de instalação e fornecer flexibilidade no local de trabalho. O suporte de braço oculto da Zurn vem como padrão com braços universais de ferro dúctil revestidos com Dura, incluindo parafusos de nivelamento e dispositivos de travamento elastoméricos pré-instalados. Placas de cabeçalho reversíveis com ranhuras e mangas de braço soldadas integrais que fornecem 2” [51mm] de ajuste horizontal por placa, permitindo ajuste de ancoragem de poste horizontal de 13”- 21” [330 mm - 533 mm]. Os montantes, as placas espaçadoras rígidas e as placas superiores são montados na fábrica para facilitar a instalação. O sistema Carrier vem completo com montantes Dura-Coated construídos com tubos de aço carbono que atendem aos padrões ASTM A500 Grau C. Os montantes também incluem pés de montagem em placa de aço soldada que apresentam padrões de parafusos separados para uso com (2) âncoras de 3/8” [10 mm] ou ½” [13 mm] por perna. O transportador inclui placas espaçadoras rígidas inferior e superior para um espaçamento de 17” [432 mm]. A placa de espaçamento superior inclui ranhuras horizontais para proteger o abastecimento de água e a tubulação de ventilação. Os sistemas de suporte universal da Zurn excedem os requisitos de carga e deflexão quando testados de acordo com a norma ASME A112.6.1M em todas as posições aproximadas e atendem aos requisitos de espaçamento OSHPD para duas âncoras por instalação vertical.

    Características:

    • Os braços universais praticamente eliminam a necessidade de um livro de códigos de portadora, proporcionando ajuste em campo e permitindo trocas de banheiro em campo. O design intuitivo do braço fornece ao instalador a capacidade de ajustar o suporte quando o lavatório está sendo instalado
    • Ancoragens de 2 pés por montante em vez dos 4 padrão reduzem o custo de ancoragem, economizam tempo durante a instalação e limitam as penetrações no piso em uma área confinada
    • O sistema de suporte recém-projetado permite ajuste horizontal e vertical independente. Isto permite uma instalação intuitiva e o sistema de conexão flexível economiza tempo durante a instalação
    • A placa de espaçamento superior inclui ranhuras horizontais para proteger o abastecimento de água e a tubulação de ventilação
    • O porta-lavatório universal da Zurn excede os requisitos de carga e deflexão quando testado de acordo com a norma ASME A112.6.1M, em todas as posições aproximadas
    • Z1231EZ atende aos requisitos de espaçamento OSHPD para duas âncoras por instalação vertical
    • A opção de sufixo opcional, -WL (Waste Line Sleeve), fornece a capacidade de passar linhas de água cinzenta através dos montantes sem perder a classificação de carga ou deflexão e é ideal para um espaço de perseguição confinado
    • 1 ano de garantia

    Palavras-chave: Lavatório, transportador de banheiro, transportador, perseguição, espaço de perseguição, transportador de pia, pia, bacia, transportador de bacia, banheiro comercial, transportador de banheiro, transportador de banheiro, lavatório de banheiro, ASME, transportador ASME, transportador universal, zurn z1231, proposição 1231 , transportador de pia, transportador de lav zurn, transportador de lavatório, suporte vertical, transportador de lav, transportadores fundidos, transportador de urinol zurn, transportador un, transportador de lavatório zurn, nível de lavatório 2, peças de transportador, pia ez, livro de código de transportador zurn, folha de especificações do transportador zurn , pia transportadora, asme a112.6.1m, pia universal, instalação de suporte de pia, ARM CARRIER

    Modelos adicionais disponíveis: Z1231EZ-WL

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z1231ez
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de produtosLavatory & Sink Carriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-05
    • Número de edição3
    • Altura (polegadas)42
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)3
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011338
    • Nome ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink supports
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniclassLavatory Units

    Disponibilidade da região

    América do Norte