Publicar produtos
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Traduzido por Google,

Sistema de suporte para vaso sanitário residencial. Completo com saída de 102 mm (4") em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e conexão de ventilação de 102 mm (4"), suportes, acoplamento em ABS resistente à corrosão, parafusos e acabamentos de fixação e junta "Neo-Seal" integrada.

Características:

  • suporte para vaso sanitário com fixação em estrutura de madeira
  • Conexão do hub e da torneira
  • Utilizado em vigas de madeira com espaçamento de 40,6 cm (16") entre os centros.
Especificação
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1282
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-24
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)14.4
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioABS
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets