Publicar produtos
Z1290 Eastern Style Water Closet
Zurn

Z1290 Eastern Style Water Closet

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de água de ferro fundido esmaltado de porcelana resistente a ácidos completo com sifão No-Hub 'P' rotativo de 4" e acoplamento No-Hub para atender a vários requisitos de tubulação, incluindo conexão a sistemas de tubulação de plástico quando necessário. O armário de água é fornecido com pé antiderrapante integral Almofadas e bacia lavam a borda de descarga sem respingos. O vaso sanitário é completamente autossustentável, não requerendo hardware de montagem externo e é nivelado com o piso acabado, proporcionando drenagem completa do piso na bacia e incorpora flange de membrana impermeabilizante para instalações de vários andares. A conexão de lavagem é disponível em 1/2 e 3/4 NPT. Recomendado para ser usado com válvula de descarga Zurn modelos Z6096AV ou Z6196AV com 2,4, 3,5 ou 4,5 galões por descarga. Água salobra ou do mar também pode ser usada para descarga eficiente de toda a bacia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1290
  • Familia de productoWater Closets Carrier Systems
  • Grupo de produtosCarrier Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem