Publicar produtos
Z1320-CXL Lead-Free Hydrant
Zurn

Z1320-CXL Lead-Free Hydrant

Traduzido por Google,

Hidrante de parede de drenagem automática ZURN Z1320-CXL, encapsulado, EcolotrolTM, sem chumbo e anticongelante, para instalação embutida. O hidrante possui dispositivo antirrefluxo integral com tecnologia antissifão, revestimento de cobre, componentes internos de bronze e aço inoxidável, haste de operação não giratória com válvula de fechamento de compressão de flutuação livre, conexão de entrada de rosca de tubo macho de 3/4” [19] e conexão de mangueira macho de 3/4” [19]. O hidrante é equipado com carcaça de bronze fundido bruto cromado com tampa articulada com trava estampada com “WATER” e inclui chave de operação.
Os produtos Zurn “XL” sem chumbo são uma linha de produtos de encanamento duráveis ​​projetados e fabricados para atender às normas estaduais
leis e códigos locais que determinam os níveis máximos permitidos de chumbo. Os produtos Zurn “XL” são fabricados de acordo com as
Seção 1417 da SWDA Federal

Conformidade:

  • Cidade de Los Angeles aprovada
  • Massachusetts MA aprovado
  • Norma NSF 372
  • IAPMO;ASSE
  • UPC
  • Listado pelo IPC

Palavras-chave: Comercial leve, Encapsulado, Hidrantes, Conformidade com a lei sem chumbo, Retrofit e substituição, Sem chumbo, Encapsulado, Hidrante de parede, Z1320-CXL, Z1320, 1320-CXL, 1320-CXL, Z1320CXL, 1320CXL,1320-CXL,320-CXL

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1320-cxl
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosEncased Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.5
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)9.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores