Publicar produtos
Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant
Zurn

Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant

Traduzido por Google,

Hidrante exposto, Ecolotrol™, sem chumbo, antissifão, para instalação embutida em parede. O hidrante possui válvula antirretorno integrada com tecnologia antissifão, componentes internos totalmente em bronze com cartucho de disco cerâmico de longa duração de 1/2 volta, conexão de entrada combinada de 3/4" [19 mm] fêmea para solda e 3/4" macho para rosca, e conexão de mangueira de 3/4" macho. O hidrante é fornecido com placa frontal em aço inoxidável tipo 304 e inclui chave de operação.

Os produtos Zurn “XL” sem chumbo são uma linha de produtos hidráulicos duráveis, projetados e fabricados para atender às leis estaduais e normas locais que estabelecem os níveis máximos permitidos de chumbo. Os produtos Zurn “XL” são fabricados de acordo com a seção 1417 da Lei Federal de Sustentabilidade e Disposição de Águas Sustentáveis ​​(SWDA).

Conformidade:

  • ASME A112.21.3M

Características:

  • Sem chumbo
  • Antissifão, clima moderado, drenagem automática
  • Cartucho de disco cerâmico de meia volta
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1333xl
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosExposed Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.81
  • Largura (polegadas)3.13
  • Profundidade (polegadas)4.5
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores