Publicar produtos
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
    Zurn

    Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

    * Projetado para reduzir o tempo de instalação e retrabalho

    * Tampa ajustável após o despejo final

    * Parte superior de serviço leve


    Especificação
    • The Z1400-BZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z1400-bz
    • Familia de productoCleanouts
    • Grupo de produtosCast Iron Body
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniclassCleanouts