Publicar produtos
Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout
Zurn

Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout

Traduzido por Google,

Limpeza de piso ZURN Z1402 Tuf-Top não ajustável com corpo de ferro fundido Dura-Coated, com plugue de rosca cônica ABS à prova de gás e água, e tampa e estrutura reforçadas de ferro fundido estriado redondo para serviços pesados.

Características:

  • Corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com opções de topo em bronze polido, bronze niquelado e aço inoxidável
  • Limpeza pesada

Palavras-chave: Comercial, Piso, Limpeza, Drenagem, Prédios Governamentais, Prédios Altos, Militar, Escritório, Assistência Médica, Sistemas Escolares, Instalações Educacionais, Universidades, Industrial, Serviço de Alimentação, MasterSpec, 58758, Z-1402, ZB1402, ZN1402, ZS1402,1402,402

Modelo(s) adicional(is) disponível(is)

ZN1402-T

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1402
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosCast Iron Body
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts

Disponibilidade da região

América do Norte