Publicar produtos
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
    Zurn

    Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate

    Traduzido por Google,

    Z150F FLOFORCETM Dreno de telhado de alto desempenho de fluxo eficiente para aplicações de drenagem de telhado de deck de passeio. O dreno incorpora uma superfície interna lisa em forma de funil, proporcionando uma transição perfeita para a conexão de saída e eliminando obstruções internas dentro do corpo. Completo com corpo de ferro fundido Dura-Coated com grampo de flashing de membrana, estrutura de passeio quadrada rotativa, aberturas de infiltração, grampos de fixação e grade de ferro dúctil resistente à prova de saltos.

    Conformidade:

    Aprovado pela cidade de Los Angeles, aprovado por Massachusetts, ASME A112.6.4-2022/CSA B79.4:22, cUPC, NPCC

    Características:

      • A estrutura e a grelha giram 360° sem sacrificar a integridade da membrana impermeável
      • A crista cortada da membrana na parte superior do corpo do dreno fornece um modelo para cortar a membrana de impermeabilização no tamanho de abertura adequado
      • As grelhas de ferro dúctil são projetadas para aplicações pesadas
      • Testado de acordo com os métodos de teste assinados pela indústria; os dados de fluxo permitem que o engenheiro atenda aos requisitos do código IPC para dimensionar o sistema de drenagem pluvial
      • Aumento do potencial de fluxo para tamanhos de saída de 6 pol. e 8 pol.

      Palavras-chave: dreno de convés de passeio FloForce, dreno de telhado, dreno de telhado, dreno totalmente giratório, dreno totalmente giratório

      Modelos adicionais disponíveis: Z150F | Z150F-DP | Z150F-E | Z150F-EA | ZN150F | FLOFORCE®

      Especificação
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicazurn-z150f
      • Familia de productoRoof Drains
      • Grupo de produtosPromenade Deck
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-10-06
      • Número de edição3
      Relacionado
      • Material principalCast iron
      • Material secundárioDuctile Iron
      • Concebido emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEG015130
      • Nome ETIMDrains
      • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
      • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
      • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
      • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
      • Número OmniClass23-13 41 39
      • Título OmniclassRoof Drains

      Disponibilidade da região

      América do Norte