Publicar produtos
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

Traduzido por Google,

Ralo de piso reforçado, tipo raso, com 229 mm (9") de diâmetro, todo em aço inoxidável tipo 304 (CF8), com flange de ancoragem integrada e grelha sem inclinação com acabamento liso.

Características:

  • Resistente à corrosão
  • Dreno de serviço pesado do tipo raso
  • Opção de corpo em aço inoxidável tipo 316 disponível.
  • Abraçadeira com opção de orifícios de drenagem disponível
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1730
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.82
  • Largura (polegadas)9
  • Profundidade (polegadas)9
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING