Publicar produtos
Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain
Zurn

Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain

Traduzido por Google,

Ralo redondo de aço inoxidável tipo 304, calibre 12, com 8-1/4 [210] de diâmetro e 3-1/2 [89] de profundidade, apresenta grelhas perfuradas leves e acabamento jateado.

Características:

  • Durabilidade e qualidades estéticas do aço inoxidável para ralos de piso.
  • O dreno atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.
  • O ralo é fabricado sem costuras ou soldas internas para eliminar áreas ocultas onde as bactérias possam se proliferar.
  • O acabamento jateado com microesferas proporciona uma aparência suave.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1833
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de produtosZ1800 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-11
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)6.5
  • Largura (polegadas)8.25
  • Profundidade (polegadas)8.25
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCStainless steel grating
  • Código UNSPSC30103202
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Norte