Publicar produtos
Z1870 Hub Drain
Zurn

Z1870 Hub Drain

4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Aço inoxidável tipo 304, dreno de cubo. O dreno atende aos padrões da US FDA para resistência à corrosão.

Características:

  • Os drenos de cubo podem ser usados ​​com ou sem cestos de filtro e normalmente têm outras linhas de drenagem conectadas a eles
  • Projetado para se adaptar a ralos de vala, pias de piso, ralos sanitários e bacias coletoras.
  • Normalmente usado para resíduos líquidos indiretos
  • Vem de fábrica com acabamento jateado

Palavras-chave: Dreno de cubo, Dreno de cubo Zurn, Instalação de dreno de cubo Zurn, Dreno de cubo de ferro fundido Zurn, Dreno de cubo de aço inoxidável Zurn, Instalação de dreno de cubo

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1870
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de produtosZ1800 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Norte