Publicar produtos
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Bota de descida 4 x 3 [102 x 76], corpo e correia de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com furos fundidos de 1/4 [6] de diâmetro para parafusos de cabeça chata.

Características e benefícios

* Bota de descida de 4" x 3"

* Transições de calha retangular para tubulação de drenagem

* Porta de limpeza opcional

Palavras-chave: Bota de descida, bota de descida Zurn, cano de descida de drenagem de telhado, cano de descida de drenagem de telhado plano, detalhe de drenagem de telhado para cano de descida, 58835, Z-192,192,92

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z192
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosDownspouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniclassRoof Downspouts

Disponibilidade da região

América do Norte