Publicar produtos
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

Traduzido por Google,

Dreno para área de plantio em terraço ZURN Z349, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, tubo de extravasamento perfurado de 8" [203 mm] de altura com cúpula e combinação de braçadeira de vedação de membrana/proteção de cascalho.

Características:

  • Tubo de extravasamento perfurado de 8 polegadas de altura com cúpula
  • Protetor de cascalho incluído
  • Disponível com calafetagem interna, junta interna, rosca, sem encaixe e saída Neo-Loc.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z349
  • Familia de productoPlanting Area
  • Grupo de produtosDrain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-24
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains