Publicar produtos
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Traduzido por Google,

Os drenos para áreas de plantio são ideais para átrios internos, terraços externos e áreas de plantio no nível do solo onde o excesso de água precisa ser drenado. O tubo vertical perfurado deve ser revestido com cascalho para permitir a percolação adequada. Para outros modelos de drenos para áreas de plantio, consulte Z348, Z349 e Z35.

Características:

  • Os sistemas de drenagem para áreas de plantio são ideais para átrios internos, terraços externos e áreas de plantio no nível do solo onde o excesso de água precisa ser drenado.
  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e sistema de fixação de membrana reversível.
  • Cabeça ajustável verticalmente em bronze niquelado com colar de fixação
  • Disponível com calafetagem interna, junta interna, rosca, sem encaixe e saída Neo-Loc.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z350
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosDeck Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-02
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)8.38
  • Profundidade (polegadas)8.38
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains