Publicar produtos
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
    Zurn

    Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ralo de piso e chuveiro Zurn Z415-BZ1, corpo em ferro fundido revestido Dura com saída inferior, braçadeira de membrana invertível combinada e colar ajustável com ranhuras de infiltração e montagem superior. A série de drenagem EZ1TM foi projetada para simplificar a instalação do produto, composta por proteção de concreto, até 1” [25] de ajuste vertical pós-vazamento, calços pré-embalados para correção de inclinação e serviço leve “Tipo B” integrado e independente, à prova de salto filtro com tampa rugosa para proteção durante a concretagem.

    Características:

    • Engenharia integrada que inclui ajuste pós-vazamento e pacote de acessórios de inclinação
    • Enviado como um sistema completo e montado
    • Economiza mais de 14 minutos por instalação de drenagem
    • Disponível em ferro fundido ou plástico
    • Projetado para resistir ao difícil ambiente de construção com capacidade de carga de 3.000 lb
    • Vem de fábrica com adesivo de grade protetora

    Palavras-chave: Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, serviço leve, ralo de piso, ralo, 833-625NR, tecnologia EZ1, ralo de chuveiro, corpo em ferro fundido, ralo de piso, correção de inclinação, saída inferior, braçadeira de membrana, ajuste pós-vazamento, conexão Trap Primer, ferro fundido revestido com epóxi resistente a ácidos, ferro fundido galvanizado, adaptador de extensão de ajuste, conjunto de anel estabilizador, proteção de vedação Trap

    Modelos Adicionais Disponíveis

    Z415-6BZ1

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z415-bz1
    • Familia de productoFloor Drains
    • Grupo de produtosFinish Floor Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-27
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)3.5
    • Largura (polegadas)8.38
    • Profundidade (polegadas)8.38
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioBronze
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    América do Norte