Publicar produtos
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

Traduzido por Google,
O ralo de piso Zurn Z415BZ com corpo em ferro fundido proporciona economia de instalação e retrabalho com as soluções de empreiteiro patenteadas da Zurn. Vem de fábrica com braçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração e filtro de nivelamento em bronze níquel polido para serviços leves. Características e benefícios * Projetado para reduzir o tempo de instalação e retrabalho * Corpo em ferro fundido revestido com Dura com saída inferior e parte superior em bronze polido ou bronze níquel polido disponível * Filtro de nivelamento tipo BZ em bronze níquel polido, para serviços leves
Especificação
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z415bz
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosFinish Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-09
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)8.38
  • Profundidade (polegadas)8.38
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains