Publicar produtos
Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer
Zurn

Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer

Traduzido por Google,

Ralo de piso e chuveiro, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, saída inferior, combinação de braçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração e filtro leve “TIPO N” DCCI com grelha flangeada profunda.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e saída inferior, e tampo disponível em bronze polido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
  • Filtro leve tipo N em ferro fundido com revestimento Dura-Coated e grelha flangeada profunda.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z415n
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosFinish Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.75
  • Largura (polegadas)8.5
  • Profundidade (polegadas)8.5
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains