Publicar produtos
Z541 12" Heavy-Duty Drain
Zurn

Z541 12" Heavy-Duty Drain

Traduzido por Google,

ZURN Z541
Dreno superior de 311 mm (12-1/4") de diâmetro. Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior, bandeja de infiltração e conjunto de braçadeira e moldura para vedação da membrana com escorva e tampa do sifão integrados, com grelha resistente com ranhuras em duresist e sistema anti-inclinação, e balde de sedimentos suspenso em polipropileno.

Características

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z541
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosDrains (Wastes)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-11
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

América do Norte