Publicar produtos
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
    Zurn

    Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink

    Traduzido por Google,

    Porcelana vitrificada, pia de serviço blowout montada na parede com borda de descarga integral, esmalte cerâmico ZurnSHIELDTM e spud superior de 1-1/2”. Protetores de borda de aço inoxidável frontal e lateral incluídos.

    Conformidade:

    Aprovado por Massachusetts, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Características:

    • Tamanho: 21-1/2” [546 mm] x 19” [483 mm]
    • Porcelana vitrificada
    • O esmalte cerâmico ZurnSHIELDTM cria uma superfície permanente que protege o acessório ao inibir o crescimento de manchas e odores, causando mofo, bolor e bactérias, reduzindo assim a quantidade de tempo, produtos químicos e água para limpar o vaso.
    • Pia de serviço suspensa na parede
    • Ação de explosão
    • Borda de descarga integral
    • Espátula superior de 1-1/2”
    • Peso de envio: 60 lbs.

    Palavras-chave: sopro de pia de serviço, sopro de pia de serviço montada na parede, pia de serviço, sopro de encanamento de pia, sopro de ar pelo ralo da pia

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z5410
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosSpecialty Fixtures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.25
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias