Publicar produtos
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
    Zurn

    Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF

    Traduzido por Google,

    Z5755 EcoVantage® Urinal 0,125 gpf [0,5 Lpf] a 1,0 gpf [3,8 Lpf] porcelana vitrificada, suspenso na parede, sifão integral, mictório de lavagem completo com conexão de haste superior de 3/4”, suporte de parede de retroajuste universal oculto, conexão de saída de 2” e vandalismo filtro de saída resistente.

    Características:

    • Volume de descarga de 0,125 gpf a 1,0 gpf
    • Parede traseira assimétrica inovadora projetada para minimizar respingos
    • Desempenho combinado com nossas válvulas de descarga para uma ação de descarga consistente e confiável
    • Pegada padrão para novas construções e aplicações de modernização
    • Suporte de retrofit universal para fácil instalação
    • Urinol com tampa superior e traseira disponível
    • WaterSense listado quando emparelhado com válvula de descarga apropriada (0,5 gpf ou menos)
    • Z5755-U substitui Z5750 e Z5798-U, Z5765-U substitui Z5760 e Z5799-U

    Conformidade:

    • Compatível com ADA
    • Massachusetts aprovado
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Rotulado Watersense (0,125 gpf, 0,25 gpf, 0,5 gpf)
    • Listado no CEC

    Palavras-chave: junta de borracha, omni pex, suporte de parede, pex omni, válvula de descarga Zurn, omnitransit, www omnilife, produtos flo, mictório ADA, omni flow, login omni pex, custo de mictório, medições de mictório, zurn z5755-u, mictório áspero em especificações, dimensões do mictório, encanamento omni, mictório spud, mictório Spud, zurn z5755 u, dimensões do mictório ADA, z5755 u, z5755-u, melhor mictório, resistente a vandalismo, zurn z5755u, especificações do mictório, flo com, flange de saída

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn-Z5755-U
    • Familia de productoWall Hung Urinal
    • Grupo de produtosVitreous China
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-23
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)25.62
    • Largura (polegadas)14.25
    • Profundidade (polegadas)18.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals