Publicar produtos
Z831C4-XL Widespread, Gooseneck Faucet
Z831C4-XL Widespread, Gooseneck Faucet
Z831C4-XL Widespread, Gooseneck Faucet
    Zurn

    Z831C4-XL Widespread, Gooseneck Faucet

    Traduzido por Google,

    Polido cromado generalizado com centros ajustáveis ​​de 6” a 20”, uma bica rígida ou oscilante de 8” e cartuchos de disco cerâmico de um quarto de volta. A unidade é fornecida com um arejador padrão de 2,2 GPM, alças coloridas resistentes a vandalismo, ferragens de montagem e porcas de acoplamento NPSM de 1/2” para risers de lavatório padrão. A ampla acomoda instalações de até 1-1/8” de espessura. Os produtos Zurn Lead Free (-XL) são a linha de torneiras e acessórios de latão duráveis ​​e de alta qualidade que são projetados e fabricados para cumprir com a Seção 1417 do Safe Drinking Water Act (SDWA), que determina o teor médio ponderado de chumbo de não mais do que 0,25% da superfície molhada.

    Conformidade:

    • Em conformidade com a ADA
    • Compatível com baixo teor de chumbo
    • ASME A112.18.1 / CSA B125.1, IAPMO R&T, NSF 372, cUPC, IPC, NPCC

    Características:

    • Cartucho de disco cerâmico
    • Corpo em latão fundido cromado
    • Alças largas ajustáveis ​​de 6” a 20” de centro
    • Alças de lâmina de pulso codificadas por cores e resistentes a vandalismo de 4”

    Palavras-chave: Torneira ampla AquaSpec, Torneiras Zurn AquaSpec, Torneira de pescoço de ganso de cozinha, Torneira manual Zurn, Torneiras manuais de encanamento

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z831c4-xl
    • Familia de productoFinish Plumbing - Faucets
    • Grupo de produtosAquaSpec
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores