Publicar produtos
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Traduzido por Google,

Lavador de comadre em latão fundido cromado polido com cartucho de disco cerâmico de um quarto de volta e bico de quebra-vácuo de 2-1/2" [64 mm] com saída integrada de rosca para mangueira de 3/4". A unidade é fornecida com uma tampa de chave solta e uma alça em T de metal removível. (Observação: o quebra-vácuo atmosférico não se destina a aplicações de pressão contínua.)

Características

  • Arruela para comadre em latão fundido polido e cromado
  • Bocal de quebra-vácuo de 2-1/2" [64 mm] com saída integrada de rosca para mangueira de 3/4"
  • Cartucho de disco cerâmico de alta resistência com giro de um quarto de volta
  • Garantia limitada de 3 anos
    Especificação
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z875l7
    • Familia de productoSpecialty Faucet - Manual
    • Grupo de produtosBedpan Washer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)16
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets