Publicar produtos
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula fluxômetro cromada, exposta e silenciosa, tipo diafragma, com exterior polido. Completo com um diafragma de vedação dupla resistente à cloramina com um bypass resistente a entupimentos. A válvula é compatível com ADA com um recurso de alça sem retenção e sem vazamento, disjuntor de vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada de peça única, arremate ajustável, acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior. A parada de controle possui proteção interna contra sifão. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • Compatível com ADA
    • Massachusetts aprovado
    • ASSE 1037
    • ASME A112.1037
    • CSA® B125.37
    • cUPC®
    • Rotulado Watersense (-HET e -ONE)

    Características:

    • Diafragma de filtro triplo resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para maior vida útil com menores custos de manutenção
    • Alça manual compatível com ADA com tecnologia de vedação sem vazamento
    • Garantia limitada de 3 anos

    Palavras-chave: Válvulas AquaVantage, manuais, válvulas de descarga, edifícios governamentais, comerciais, edifícios altos, hospitalidade, militares, escritórios, saúde, varejo, sistemas escolares, instalações educacionais, universidades, industriais, serviços de alimentação, complexo esportivo/centro recreativo, EZShip, Navio EZ, especificador de sistemas Zurn One, 6000AV, 000AV

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_z6000av
    • Familia de productoManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
    • Grupo de produtosDiaphragm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)11.5
    • Largura (polegadas)4.75
    • Profundidade (polegadas)2.25
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011565
    • Nome ETIMMechanical toilet flusher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText